2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEF43Z290243R

Развернуть таблицу
RU
1/5
Длинное описание
INFO1
Размер
DIM
Путеводитель
GUI
Каталог
INFO
Длина
L [mm]
БЕГ
H [mm]
Положение системы блокировки
LS
Грузоподъемность пары направляющих Corad
CRAD [N]
Грузоподъемность пары направляющих Coax
CAX [N]
Количество отверстий
NOH [mm]
A [mm]
B [mm]
1
DE — это телескопическая направляющая полного выдвижения, состоящая из двух склепанных друг к другу направляющих, образовав жесткий квадратный двутавровый профиль. Квадратное поперечное сечение, высокая технические характеристики, закаленные и шлифованные дорожки качения — все это обеспечивает очень высокую грузоподъемность и высокую жесткость при компактных габаритах.Основные преимущества:• Версия «F» имеет сквозные резьбовые монтажные отверстия;• Разработан для тяжелых условий эксплуатации (высокие нагрузки и скорости, удары, краш-тесты и т. д.);• Очень низкое усилие открытия/закрытия. Ход выбирается исходя из требований к направляющей. Доступная опция двустороннего хода (по запросу);• Плавный ход по всей длине. Изделие может поставляться с нестандартной длиной хода;• Направляющие и каретки выполнены из холоднотянутой высокопрочной стали для оптимизации массы и инерции;• Отличное качество движения даже под нагрузкой. Возможность специальных монтажных конфигураций с вылетом (допустимые моменты).
43
DEF.Z
Каталог
290
243
Правый
1746
1222
4
44
43
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Shorttextстальная телескопическая направляющая, полное выдвижение 100%, закаленные дорожки качения, двойной ход, гладкие отверстия с зенковкой (макс. грузоподъемность 15512 Н, макс. длина в сложенном состоянии 1970 мм)
Последнее изменение06.11.2024 11:13:13
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeDEF43Z290243R