DEM28S-290

Развернуть таблицу
RU
1/5
Long description
INFO1
Путеводитель
GUI
Размер
DIM
Каталог
INFO
Длина
L [mm]
БЕГ
H [mm]
NOTE
M [mm]
N [mm]
Число отверстий
NN
1
2
3
DE — это телескопическая направляющая полного выдвижения, состоящая из двух склепанных друг к другу направляющих, образовав жесткий квадратный двутавровый профиль. Квадратное поперечное сечение, высокая технические характеристики, закаленные и шлифованные дорожки качения — все это обеспечивает очень высокую грузоподъемность и высокую жесткость при компактных габаритах.
DEM..S
28
Каталог
290
300
При изменении хода грузоподъемность, указанная в каталоге, теряет свою актуальность. Пожалуйста, свяжитесь с Rollon.
55
80
3
DE — это телескопическая направляющая полного выдвижения, состоящая из двух склепанных друг к другу направляющих, образовав жесткий квадратный двутавровый профиль. Квадратное поперечное сечение, высокая технические характеристики, закаленные и шлифованные дорожки качения — все это обеспечивает очень высокую грузоподъемность и высокую жесткость при компактных габаритах.
DEM..S
35
Каталог
370
370
При изменении хода грузоподъемность, указанная в каталоге, теряет свою актуальность. Пожалуйста, свяжитесь с Rollon.
53
80
4
DE — это телескопическая направляющая полного выдвижения, состоящая из двух склепанных друг к другу направляющих, образовав жесткий квадратный двутавровый профиль. Квадратное поперечное сечение, высокая технические характеристики, закаленные и шлифованные дорожки качения — все это обеспечивает очень высокую грузоподъемность и высокую жесткость при компактных габаритах.
DEM..S
43
Каталог
370
366
При изменении хода грузоподъемность, указанная в каталоге, теряет свою актуальность. Пожалуйста, свяжитесь с Rollon.
53
80
4
Показать сжатый показ (3 конфигурируемого продукта)
Shorttextстальная телескопическая направляющая, полное выдвижение 100%, закаленные дорожки качения, бесшумная, комбинированные отверстия (макс. грузоподъемность 15512 Н, макс. длина в сложенном состоянии 1970 мм)
Последнее изменение06.11.2024 10:56:36
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeDEM28S-290300