2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8114536 DMSP-10-80N-RM-CM

Развернуть таблицу
RU
1/5
№ изделия
TNR
Тип
TYP
Размер
IDM [mm]
Номинальная длина
LN [mm]
Положение штока
HUBST [mm]
Резьба
G1
Резьба
G2
Резьба
G3
Резьба
G4
Ширина между плоскостями
SW1 [mm]
Ширина между плоскостями
SW2 [mm]
Ширина между плоскостями
SW3 [mm]
Ширина между плоскостями
SW4 [mm]
Ширина между плоскостями
SW5 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
1
2
3
4
8114532
DMSP-5-50N-RM-CM
5
50
0
M6
M8
M3
M4
8
8
10
10
13
10
18.5
8114536
DMSP-10-80N-RM-CM
10
80
0
M8
M16x1.5
G1/8
-
17
10
17
13
24
15
36.0
8114534
DMSP-20-100N-RM-CM
20
100
0
M10x1.25
M20x1.5
G1/4
-
19
12
20
17
30
20
56.5
8114530
DMSP-40-120N-RM-CM
40
120
0
M16x1.5
M30x1.5
G3/8
-
30
19
30
24
46
24
72.0
Показать сжатый показ (4 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номер8114536
ShorttextПневматический мускул
Последнее изменение22.08.2023 14:54:42
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

51-01-03-03 Pneumatic muscle (pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 10.1

27-29-07-06 Pneumatic muscle (pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 9.1

27-29-07-06 Pneumatic muscle (pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 7.1

27-29-07-06 Pneumatic muscle (pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 6.2

27-29-07-06 Pneumatic muscle (pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 6.1

27-29-07-06 Pneumatic muscle (pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 6.0

27-29-07-06 Pneumatic muscel (pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 5.1

27-29-07-06 Pneumatic muscel (pneumatics)
Manufacturer's nameFesto

ECLASS 5.0

27-29-07-06 06