2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Зажимные барашки EWN.55 SST-M8-C1-LP

Развернуть таблицу
RU
1/5
Kод
PARTNUMBER
Oписание
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
d6H
DIM02
l
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
l2
DIM05 [mm]
b
DIM06 [mm]
h
DIM07 [mm]
R
DIM08 [mm]
C
DIM09 [Nm]
Weight
WEIGHT [g]
подробнее о товаре
INFOEG
1
2
223001-C1
EWN.55 SST-M8-C1-LP
55
M8
28
16.0
6.5
8
18
21.5
26
23
подробнее о товаре
223011-C1
EWN.63 SST-M10-C1-LP
63
M10
32
19.0
7.5
9
20
22.5
58
32
подробнее о товаре
Показать сжатый показ (2 продукта)
Идентификационный номер223001-C1
ShorttextЗажимные барашки
Последнее изменение15.10.2025 09:04:36
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number223001-C1
CNSPHYPROP Physical Properties