2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FHS19-162

Развернуть таблицу
EN
1/5
code
CODE
type1
TYPE1
type2
TYPE2
lock cylinder
LOCK
material
MAT
surface treatment
SUR
Specifications
SPE
Reference weight (kg/pcs)
REFE
website link
LINK
1|FHS19-162
FHS19
Exterior handle type
Plug in type
No lock core
ZDC
Spray black plastic powder
162
0.09
website link
Показать сжатый показ (1 продукта)
ShorttextSealed buckle • For ordinary doors • Handle type
Последнее изменение25.11.2025 10:51:38
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties