Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KIPP USA
Level indicators, screw plugs
K0450 - Screw plugs
KIPP USA
Level indicators, screw plugs
K0450 - Screw plugs
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K0450.201415
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
diameter
D [mm]
thread
D1
Length
L [mm]
Length
L1 [mm]
width across flats
SW [mm]
Max. tightening torque
MOMENT [Nm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number USA
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K0450.18014
18.2
G 1/4
2.5
8.0
6
3
0.0021
Infotext
Yes
4059245191628
K0450.22038
22.5
G 3/8
3.5
10.5
8
6
0.0038
Infotext
Yes
4059245191642
K0450.28012
28.5
G 1/2
3.5
10.5
10
8
0.0065
Infotext
Yes
4059245191673
K0450.35034
35.0
G 3/4
4.0
10.5
12
10
0.0101
Infotext
Yes
4059245191703
K0450.201415
20.0
M 14 x 1,5
2.5
8.0
6
3
0.0025
Infotext
Yes
4059245191635
K0450.221615
22.5
M 16 x 1,5
3.5
11.0
8
6
0.0037
Infotext
Yes
4059245191659
K0450.261815
26.0
M 18 x 1,5
3.0
10.0
10
7
0.0044
Infotext
Yes
4059245191666
K0450.282015
28.5
M 20 x 1,5
3.0
11.0
10
7
0.0061
Infotext
Yes
4059245191680
K0450.282215
28.5
M 22 x 1,5
3.5
10.5
10
7
0.0070
Infotext
Yes
4059245191697
K0450.352615
35.0
M 26 x 1,5
3.0
12.0
12
10
0.0096
Infotext
Yes
4059245191710
Показать сжатый показ (10 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
KIPP USA
- K0450
Идентификационный номер
K0450.201415
Shorttext
Screw plugs
Последнее изменение
14.03.2025 12:20:58
Единица
Ключевое слово
Level indicators
Screw plugs
Классификации
By Functionality
BYFUNC_CLOSING Закрытие
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-13-20-16 Seal plug (standardized tool parts, tool and die)
ETIM 10.0
EC011049 Terminal plug