2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K1351.1818

Развернуть таблицу
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPPUSA
Material
MATERIAL
Betätigung
BET
version
AUSF
Diameter
D
height
H [mm]
Wandstärke S max.
SMAX [mm]
Approx. weight
GEW [kg]
Description
BS
RoHS
ROHS
Customs tariff number USA
ZTNUSA
EAN-Nr. Kipp
EAN
Standardlieferzeit
EOL
Standardlieferzeit
STDLZ
Betriebs- und Wartungshinweise
WARTUNG
1
2
3
4
5
6
K1351.8718
Edelstahl
triangle 7 mm
Drehriegel
28
18
8
0.0689
Infotext
Yes
83014060
4059245329243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K1351.1718
Edelstahl
Vierkant 7 mm
Drehriegel
28
18
8
0.0564
Infotext
Yes
4059245329205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K1351.1818
Edelstahl
Vierkant 8 mm
Drehriegel
28
18
8
0.0559
Infotext
Yes
4059245329212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K1351.4318
Edelstahl
double lug 3 mm
Drehriegel
28
18
8
0.0580
Infotext
Yes
4059245329229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K1351.4518
Edelstahl
double lug 5 mm
Drehriegel
28
18
8
0.0593
Infotext
Yes
4059245329236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
K1351.0018
Edelstahl
grip
Drehriegel
28
18
8
0.0689
Infotext
Yes
4059245329243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Maintenance interval see operating instructions
Показать сжатый показ (6 продукта)
Идентификационный номерK1351.1818
ShorttextQuarter-turn locks stainless steel small version
Последнее изменение02.08.2025 21:57:19
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-40-06-37 Quick release fastener for housing covers

ECLASS 8.1

27-40-92-22 Quick release fastener for housing covers

ETIM 10.0

EC002289 Quick release fastener for housing covers