2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K2350.2200399199600

Развернуть таблицу
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTKIPP
Version
AUSF
Form-Type
FORMT
width
B [mm]
width
B1 [mm]
width
B2 [mm]
width
B3 [mm]
width
B4 [mm]
diameter
D [mm]
diameter
D1 [mm]
height
H [mm]
height
H1 [mm]
height
H2 [mm]
height
H3 [mm]
height
H4 [mm]
height
H5 [mm]
height
H6 [mm]
Length
L [mm]
Length
L1 [mm]
Length
L2 [mm]
1
2
K2350.2200399199600
2-fach
ohne Verdrehsicherung
199
20
140
7.5
-
138
25
60
22
6
13.5
25.9
5.5
-
399
200
25
K2350.2200399199601
2-fach
mit Verdrehsicherung
199
20
140
7.5
60
138
25
60
22
6
13.5
25.9
5.5
8
399
200
25
Показать сжатый показ (2 продукта)
Идентификационный номерK2350.2200399199600
ShorttextUNILOCK 2x clamping stations
Последнее изменение12.01.2026 08:33:19
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties