Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KBK Antriebstechnik
Servo Insert Couplings
KBE2H - Split Hubs
KBK Antriebstechnik
Servo Insert Couplings
KBE2H - Split Hubs
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KBE2H-24-10-10
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Size
SIZE
Length
L [mm]
Outer Diameter
A [mm]
Keyway (DIN 6885)
N
Bore (H7)
D1 [mm]
Bore (H7)
D2 [mm]
Thread Distance
H [mm]
Thread Distance front side
C [mm]
Hub Length
E [mm]
Spider Element Width
I
Max Diameter
B [mm]
Clamping Length
K [mm]
Distance between Shaft Ends
W
Screw (ISO 4762)
F
Tightening Torque
TA [Nm]
Mass
CNSMASSEXACT [g]
Moment of Inertia
J [kg*cm^2]
Torque
TKN [Nm]
1
2
3
4
5
6
7
14
35
30
4.00
4.00
10.5
5.0
11.0
13
35.0
8.3
18.4
M4
5
32
0.05
12.5
19
66
40
8.00
8.00
14.5
8.0
25.0
16
46.0
17.5
31.0
M6
10
88
0.20
17.0
24
78
55
10.00
10.00
19.5
10.5
30.0
18
57.5
22.0
34.0
M6
10
187
0.84
60.0
28
90
65
14.00
14.00
23.5
11.5
35.0
20
73.0
25.0
40.0
M8
25
297
1.85
160.0
38
114
80
18.00
18.00
29.0
15.5
45.0
24
83.5
33.0
48.0
M8
25
590
5.50
325.0
42
126
95
22.00
22.00
32.0
18.0
50.5
26
93.5
36.5
53.0
M10
49
940
12.10
450.0
48
140
105
22.00
22.00
36.0
18.5
56.0
28
105.0
38.5
63.0
M12
86
1300
20.20
525.0
Показать сжатый показ (7 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
KBK Antriebstechnik
- KBE2H
Shorttext
Split Hubs
Последнее изменение
26.11.2019 12:40:39
Единица
Ключевое слово
Couplings
Insert
Servo
Split Hubs
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Сертификат REACH
YES
Сертификат RoHS
YES
ECCN-Code
84836080
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-03-10-01 Claw coupling (torsionally rigid)
ECLASS 8.0
23-03-10-01 Claw coupling (torsionally rigid)