Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
LP-SEALING PLUG
LP - Setting tools LP, Mechanical
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
LP-SEALING PLUG
LP - Setting tools LP, Mechanical
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SFC KOENIG LP 070
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
Identnumber
IDNR
TYPE
Order Number
CNSORDERNO
Material
M
Expander
EX [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
– h9
D3 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
S [mm]
hardness approx. HRC
H
Weight in gram/pcs.
GEWICHT [g]
Customs Tariff Numbers
ZOLL
1
2
3
4
5
6
7
8
LP 040
300123110
Tool steel, Heat treated
4.40
2.5
3.7
10
100
7.6
3.80
1.0
50
54.0
82079020
LP 050
300123111
Tool steel, Heat treated
5.40
3.1
4.7
10
100
7.6
4.76
1.3
50
52.0
82079020
LP 060
300123112
Tool steel, Heat treated
6.40
3.8
5.7
10
100
12.7
4.79
1.3
50
53.0
82079020
LP 070
300123113
Tool steel, Heat treated
7.40
4.6
6.7
10
100
15.2
4.74
1.5
50
54.0
82079020
LP 080
300123114
Tool steel, Heat treated
8.45
5.3
7.7
10
100
20.3
5.77
1.8
50
54.0
82079020
LP 090
300123115
Tool steel, Heat treated
9.60
6.5
8.7
14
100
33.0
6.23
1.8
50
102.0
82079020
LP 100
300123116
Tool steel, Heat treated
10.65
7.4
9.7
14
100
33.0
6.96
2.0
50
101.0
82079020
LP 120
300123117
Tool steel, Heat treated
12.75
9.1
11.7
14
100
38.1
7.94
2.0
50
107.0
82079020
Показать сжатый показ (8 продукта)
Информация о детали
Request for quote (RFQ)
SFC KOENIG
- LP
Идентификационный номер
LP 070
Shorttext
Setting tools LP, Mechanical
Последнее изменение
03.02.2020 07:15:55
Ключевое слово
EXPANDER
PLUG
mechanical
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties