Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Elesa+Ganter
Ручки П-образные
M.2000
M.2000 - Мостовидная ручка
Elesa+Ganter
Ручки П-образные
M.2000
M.2000 - Мостовидная ручка
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мостовидная ручка M.2000/180-B-M6
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
1/5
Kод
PARTNUMBER
Oписание
DESCRIPTION
l
DIM01 [mm]
f±1
DIM02 [mm]
d
DIM03
h1
DIM04 [mm]
B
DIM05 [mm]
b1
DIM06 [mm]
l1
DIM07 [mm]
l2
DIM08 [mm]
p
DIM09 [mm]
F1
DIM10 [N]
F2
DIM11 [N]
F1
DIM12 [J]
F2
DIM13 [J]
WEIGHT
WEIGHT [g]
подробнее о товаре
INFOEG
1
260830-C1
M.2000/180-B-M6
212.5
180
M6
65
24
35
113
20
12
700
2000
7
6
210
подробнее о товаре
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Elesa+Ganter
- M.2000
Идентификационный номер
260830-C1
Shorttext
Мостовидная ручка
Последнее изменение
15.10.2025 09:10:34
Единица
Ключевое слово
Мостовидная
Ручка
Ручки
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties