2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

M48ZN

Развернуть таблицу
EN
1/5
PREVIEW
CNSORDERNO
CNSORDERNO
Model
MODEL
Material
MATERIAL
Finish
FINISH
Weight
WEIGHT [g]
Color
COLOR
Length
LENGTH [mm]
With Key
WITH_KEY
Function
FUNCTION
1
2
3
M48ZN
M48ZN
Zinc Alloy
Chrome Plated
228
Silver
61
Yes
Paddle Handle Latch
M48
M48
ABS
54
Black
61
No
Paddle Handle Latch
M48S
M48S
ABS
66
Black
61
No
Paddle Handle Latch
Показать сжатый показ (3 продукта)
Идентификационный номерM48ZN
ShorttextEmbedded Door Lock
Последнее изменение07.06.2025 04:44:51
Единица

Классификации

By Categories

Hinge Петля
Fixture_System Светильник системы
Metal_Fitting Металлическая арматура
Control_Unit Группа контроля
Handle Ручка
Screwing_Tool Свинч��вание инструмент
Gripping_Technology Захватывающая технологии

CNS

CNSERPBASE Object Properties