2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19OVKV2SZ

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
сертификация
CERTIFICATION
текущее потребление
CURRENT_CONSUMPTION
цифровой вход
DIGITAL_INPUT
цифровой выход
DIGITAL_OUTPUT
размеры(hwd)
DIMENSIONS_HWD_
рейтинг ip
IP_RATING
типы модулей
MODULE_TYPES
количество каналов
NUMBER_OF_CHANNELS
рабочая температура
OPERATING_TEMPERATURE
выходной ток
OUTPUT_CURRENT
тип сигнала
SIGNAL_TYPE
напряжение питания
SUPPLY_VOLTAGE
вес
WEIGHT
1
19OVKV2SZ
CE, RoHS
NA
NA
NA
100×48×69
IP20
Модуль соединителя
NA
-25-60℃
600 мА
PROFINET
18-36 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
80
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер19OVKV2SZ
Последнее изменение30.08.2024 11:52:20
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties