2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5VKOFTCDA

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
название
NAME
Размер
DIMENSION
Вес
WEIGHT
Давление на входе
INLET_PRESSURE
Давление на выходе
OUTLET_PRESSURE
Вязкость
VISCOSITY
Объем дозирования
DOSING_VOLUME
Скорость двигателя
MOTOR_SPEED
Точность дозирования
ACCURACY_OF_DOSING
Материал статора
STATOR_MATERIAL
Входное отверстие
INLET_PORT
Выходное отверстие
OUTLET_PORT
Контроллер
CONTROLLER
Тип двигателя
MOTOR_TYPE
1
5VKOFTCDA
PCP-150
29 x 29 x 280 мм
650 гр
0 ~ 87,02 psi
290,08 psi
0 - 1000000 cps
0,17 мл
1 ~ 120 об/мин
±1 %
FFKM/EPDM/FEPM/TPE
Впускной адаптер или BSPT 1/4
Замок Люэра или BSPT 1/8
PROCON-100/PROCON-1000
DC 24V, 20W
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер5VKOFTCDA
Последнее изменение08.07.2025 10:54:31
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties