PLMB-OM2-DFR-W400-D400-H400-AN-MN-SN-LSWN

Развернуть таблицу
EN
1/5
Part Number
PN
Type
TYPE
Laser Marker Type
LTYPE
Door Location
FD
W 1mm Increment
W [mm]
D 1mm Increment
D [mm]
H 1mm Increment
H [mm]
With Duct Hole
DH
With Blackout Window
B
Hole for Position Adjustment Stage
P
Limit Switch
LS
1
PLMB-OM2-DFR-W400-D400-H400-AN-MN-SN-LSWN
PLMB
OM2(Omron MX-Z2000G/H)
DFR(Front Mounting, Right Opening)
400
400
400
AN(No Duct Hole)
MN(No Blackout Window)
SN(No Holes for Position Adjustment Stage)
LSWN(No Limit Switch)
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
ShorttextLaser Marker BOX
Последнее изменение24.11.2022 00:16:02
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodePLMB-OM2-DFR-W400-D400-H400-AN-MN-SN-LSWN