2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50.09.0013

Развернуть таблицу
EN
1/5
Article number
ARTIKELNR
Description
BZ1
Material (DE)
MTR
Surface
OBRFL
Measure
ABM
Colour
FRB
Gewicht stk
GW1 [kg/stk]
Material (EUR)
MTR1
1
50.09.0013
Pad Plate A M10
Aluminium
tumbled
50 x 50 x 15 mm
Alu natural
0,09
EN AW-2017A T4
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер50.09.0013
ShorttextSeries 50
Последнее изменение21.07.2025 13:15:08
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties