Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sungil Machinery
Coupling
SAD
SADS
SADS-40C - Advanced Single Disk Type Coupling
Sungil Machinery
Coupling
SAD
SADS
SADS-40C - Advanced Single Disk Type Coupling
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SADS-40C-6x6
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Product No.
PN
Fastening Method
FM
Outer Diameter
D
Length
L
L1
Inner Diameter 1
D1
Keyway 1
K1
Key width 1
KB1
Key Height 1
KT1
Tap
TAP1
Inner Diameter 2
D2
Keyway 2
K2
Key width 2
KB2
Key Height 2
KT2
Tap
TAP2
1
SADS-40C
General clamp type
40.0
33.2
15.5
6.000
No Keyway
0.0
0.00
No Tap
6.000
No Keyway
0.0
0.00
No Tap
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Sungil Machinery
- SADS-40C
Сокращенный текст
Advanced Single Disk Type Coupling
Последнее изменение
03.07.2025 23:14:48
Единица
Ключевое слово
Coupling
Machinery
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)