Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SAMLO
spockets_chains
STGA - Guide Rail for Chains
SAMLO
spockets_chains
STGA - Guide Rail for Chains
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STGA-08B-L100
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
typecode
TYPECODE
Chain No.
CN
length
L
W
H
B
T
catalog
CATALOG
1
2
3
4
5
STGA
06B
100
15
10
5.4
1.5
stga.jpg
STGA
08B
100
20
10
7.4
2.2
stga.jpg
STGA
10A
100
20
15
8.8
2.8
stga.jpg
STGA
12A
100
25
15
11.8
3.5
stga.jpg
STGA
16A
100
40
15
14.8
4.7
stga.jpg
Показать сжатый показ (5 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
SAMLO
- STGA
Shorttext
Guide Rail for Chains
Последнее изменение
24.03.2023 07:30:38
Единица
Ключевое слово
Chains
Guide Rail
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
STGA-08B-L100