L0B1M3UUL

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
сертификаты квалификация
CERTIFICATIONS_QUALIFICATIONS
связи
CONNECTIONS
строительная физика
CONSTRUCTION_PHYSICAL
управление
CONTROL
динамические эффекты
DYNAMIC_EFFECTS
электрика
ELECTRICAL
оптический
OPTICAL
1
L0B1M3UUL
CE, MET, FCC IP Рейтинг IP20, сухое помещение
Подключение питания Вилка Эдисона (местная) к Neutrik powerCON Вход питания Neutrik powerCON Выход питания Neutrik powerCON Разъемы данных 5-контактный XLR Длина кабеля (питание) 5 футов (1,5 м) Подключение программного обеспечения USB
Габариты (только крепление) 19,49 x 11,22 x 19,17 дюйма (495 x 285 x 487 мм) Габариты (объектив w14° расширен) 28,74 x 11,22 x 19,17 дюйма (730 x 285 x 487 мм) Габариты (объектив w26° расширен) 25,91 x 11,22 x 19,17 дюйма (658 x 285 x 487 мм) Габариты (объектив w15°-30°) 32,87 x 14,61 x 14.61 дюйм (835 x 371 x 371 мм) Размеры (объектив w25°-50°) 27,17 x 14,61 x 14,61 дюйма (690 x 371 x 371 мм) Вес (только крепление) 15,4 фунта (7.1 кг) Вес (объектив w14°) 20,8 фунта (9,43 кг) Вес (объектив w26°) 19,8 фунта (9 кг) Вес (объектив w15°-30°) 29,4 фунта (13,3 кг) Вес (объектив w25°-50°) 27 фунтов (12.2 кг) Внешний цвет Черный или белый Размер гобо (опция) "A" 100 мм (снаружи), 75 мм (изображение), 2,5 мм (макс. толщина) Размер гобо (опция) "B" 86 мм (снаружи), 64,5 мм (изображение), 2,5 мм (макс. толщина) Держатель аксессуаровРазмер гелевой рамки (объектив 5°) 14 дюймов (356 мм) Держатель аксессуаровРазмер гелевой рамки (объектив 10°) 12 дюймов (304 мм) Держатель аксессуаровРазмер гелевой рамки (объектив 14°) 7.5 дюймов (191 мм) Держатель аксессуаровРазмер гелевой оправы (объективы 19°, 26°, 36° и 50°) 6,25 дюйма (159 мм) Держатель аксессуаровРазмер гелевой оправы (объективы 15°-30°) 7,5 дюйма (191 мм) Держатель аксессуаровРазмер гелевой оправы (объективы 25°-50°) 7,5 дюйма (191 мм)
Протокол(и) DMX, RDM DMX Каналы 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16 или HSV РежимыПерсоналии 8 персоналий (1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16 или HSV)
Диммер электронный ShutterStrobe электронный Фокусировка ручная Частота стробоскопа от 0 до 28 Гц Автономное смешивание цветов да Предустановки цветовой температуры да Режимы яркости 4 Встроенные автоматические программы да
Входное напряжение от 100 до 240 В переменного тока, 5060 Гц (с авторегулировкой) Подключение питания 6 устройств @ 120 В; 13 устройств @ 208 В; 14 устройств @ 230 В Мощность и ток 220 Вт, 2,171 А @ 100 В, 60 Гц Мощность и ток 215 Вт, 1,786 А @ 120 В, 60 Гц Мощность и ток 214 Вт, 1,032 А @ 208 В, 60 Гц Мощность и ток 216 Вт, 0,935 А @ 230 В, 50 Гц Мощность и ток 217 Вт, 0,904 А @ 240 В, 60 Гц
Источник света 91 светодиод (18 красных, 18 зеленых, 19 синих, 18 янтарных, 18 лаймово-зеленых) 3 Вт, (722 мА), 6031 К, 50,000 часов (L70) Цветовая температура (диапазон) от 2800 до 6500 K Цветовая температура (при полной мощности) 6031 K CRI (3200 K) 86 Угол луча (линза w5°) 7° Угол луча (линза w10°) 10° Угол луча (линза w14°) 11° Угол луча (w19°) линза) 19° Угол луча (w26° линза) 24° Угол луча (w36° линза) 28° Угол луча (w50° линза) 41° Угол луча (w15°-30° линза) (узкий) 13° Угол луча (w15°-30° линза) (широкий) 24° Угол луча (w25°-50° линза) (узкий) 23° Угол луча (объектив w25°-50°)(широкий) 36° Угол поля (объектив w5°) 7° Угол поля (объектив w10°) 10° Угол поля (объектив w14°) 14° Угол поля (объектив w19°) 19° Угол поля (объектив w26°) 26° Угол поля (объектив w36°) 34° Угол поля (объектив w50°) 51° Угол поля (объектив w15°-30°)(узкий) 15° Угол поля (объектив w15°-30°)(широкий) 29° Угол поля (объектив w25°-50°)(узкий) 26° Угол поля (объектив w25°-50°)(широкий) 50° Люмен (объектив w5°) 1,807 Люмен (объектив w10°) 3,961 Люмен (объектив w14°) 2,827 Люмен (объектив w19°) 3,236 Люмен (объектив w26°) 4,316 Люмен (объектив w36°) 3,918 Люмен (объектив w50°) 3,813 Люмен (объектив w15°-30°)(узкий) 4,028 Люмен (объектив w15°-30°)(широкий) 1,553 Люмен (объектив w25°-50°)(Узкий) 5 261 Люмен (объектив w25°-50°)(Широкий) 7 263 Освещенность (объектив w5°) 16 300 люкс @ 5 м Освещенность (объектив w10°) 7 430 люкс @ 5 м Освещенность (объектив w14°) 4 420 люкс @ 5 м Освещенность (объектив w19°) 2,530 люкс @ 5 м Освещенность (объектив w26°) 1 720 люкс @ 5 м Освещенность (объектив w36°) 1 020 люкс @ 5 м Освещенность (объектив w50°) 457 люкс @ 5 м Освещенность (объектив w15°-30°)(узкий) 4 260 люкс @ 5 м Освещенность (объектив w15°-30°)(широкий) 1,620 люкс @ 5 м Освещенность (объектив w25°-50°)(узкий) 1 790 люкс @ 5 м Освещенность (объектив w25°-50°)(широкий) 825 люкс @ 5 м Вращение ствола +- 27° Выбираемая ШИМ 600 Гц, 1 200 Гц, 2 000 Гц, 4 000 Гц, 6 000 Гц, 25 000 Гц
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номерL0B1M3UUL
Последнее изменение07.01.2025 09:23:53
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties