2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TKNSKA-M3-L10

Развернуть таблицу
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
材质
CZ
表面处理
BMCL
M
M [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
D2
D2 [mm]
H
H [mm]
H1
H1 [mm]
参考重量
CKZL
PDF
1
2
3
4
TKNBKA-M3-L10
TKNBKA
防脱落型无台阶外螺纹型
SUM21
镀铬抛光
3
10
6
12
2.0
0
2.5
0.0
0.01
TKNBKA.PDF
TKNSKA-M3-L10
TKNSKA
防脱落型无台阶外螺纹型
SUS303
发纹处理
3
10
6
12
2.0
0
2.5
0.0
0.01
TKNBKA.PDF
TKNBKB-M3-L10
TKNBKB
防脱落型带台阶外螺纹型
SUM21
镀铬抛光
3
10
6
12
2.0
6
2.5
7.5
0.01
TKNBKA.PDF
TKNSKB-M3-L10
TKNSKB
防脱落型带台阶外螺纹型
SUS303
发纹处理
3
10
6
12
2.0
6
2.5
7.5
0.01
TKNBKA.PDF
Показать сжатый показ (4 конфигурируемого продукта)
Сокращенный текст压纹旋钮防脱落型带台阶型/无台阶型旋钮
Последнее изменение28.03.2026 09:09:04
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Добавьте как минимум 2 продукта с