Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
TPC Global
Directional Control Valve
TV2
TV2WM - Port Solenoid Valve Compact Size
TPC Global
Directional Control Valve
TV2
TV2WM - Port Solenoid Valve Compact Size
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TV2WM-5G-M5
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Ident number
IDNR
Applicable
APP
Voltage
V
Tube Diameter
TUBE
1
Water (Air Available)
DC24V_Grommet Type
M5 Tap
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
TPC Global
- TV2WM
Сокращенный текст
Port Solenoid Valve Compact Size
Последнее изменение
12.03.2019 23:07:13
Единица
Ключевое слово
Directional Control Valve
Global
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)