2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Пружинные крепления для вакуумных мини-присосок VPD-10-38-G1/8-M-L

Развернуть таблицу
1/5
Code
PARTNUMBER
Description
DESCRIPTION
d2
DIM01 [mm]
d3
DIM02
d4
DIM03
l1
DIM04 [mm]
l2
DIM05 [mm]
l3
DIM06 [mm]
s
DIM07 [mm]
s1
DIM08 [mm]
Weight
WEIGHT [g]
Product details
INFOEG
1
2
3
VV.42054
VPD-10-38-G1/8-M-L
4
M12x1.25
G1/8
8
35.5
30
17
19
83
Product details
VV.42062
VPD-10-48-G1/4-M-L
4
M12x1.25
G1/4
10
35.5
30
17
19
81
Product details
VV.42063
VPD-10-58-G3/8-M-L
4
M12x1.25
G3/8
10
35.5
30
17
19
81
Product details
Показать сжатый показ (3 продукта)
Идентификационный номерVV.42054
Сокращенный текстПружинные крепления для вакуумных мини-присосок
Последнее изменение03.02.2025 06:45:54
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberVV.42054
CNSPHYPROP Physical Properties
Добавьте как минимум 2 продукта с