Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
Industrial Component Hardware
HINGES
DAMPER HINGES (SOFT CLOSE HINGES)
AS-JH - AS BRACKET FOR HG-JH
Sugatsune
Industrial Component Hardware
HINGES
DAMPER HINGES (SOFT CLOSE HINGES)
AS-JH - AS BRACKET FOR HG-JH
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 170-090-690 AS-JH-A
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Material
MATERIAL
Finish
FINISH
Aluminium Frame Size
ALUMINIUMFRAMESIZE
Aluminium Frame Groove Width
ALUMINIUMFRAMEGROOVEWIDTH
Product Type
PRODUCTTYPE
DAMPER HINGE Shape
DAMPERHINGESHAPE
Weight
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
2
170-090-690
AS-JH-A
4510932072229
Stainless Steel (SUS304)
Barrel Polished
30|40
8|10
Other
Lock Related Part.
60
Link
170-090-691
AS-JH-B
4510932072236
Stainless Steel (SUS304)
Barrel Polished
30|40
8|10
Other
Lock Related Part.
30
Link
Показать сжатый показ (2 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- AS-JH
Shorttext
AS BRACKET FOR HG-JH
Последнее изменение
20.10.2025 13:45:04
Единица
Ключевое слово
BRACKET
CLOSE
Component
DAMPER
HINGES
Hardware
Industrial
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties