Серия B2.3 - это краны с разъемным корпусом, запорные шаровые краны из бронзы с плавающим шаром, изготовленные в соответствии с действующими стандартами на продукцию и менеджментом качества ISO 9001. Эта серия выпускается также в варианте B2 с запорным отверстием "лицом к лицу" в соответствии с EN 558-1 полнопроходной R2 с запорным отверстием "лицом к лицу" в соответствии с ANSI B16. 10#150 короткое уменьшенное отверстие S2 с торцевой поверхностью, в соответствии с ANSI B16. 10#150 короткое полное отверстие Подходит для применения в военно-морском флоте, на шельфе и в морской воде, для отопления и кондиционирования (HVAC), централизованного теплоснабжения, распределения и очистки воды, промышленного и химического применения, сельскохозяйственного применения, для обработки сжатого воздуха, масел и углеводородов. (Пожалуйста, убедитесь в выборе соответствующего артикула) ДА для установки в линию и в конце линии, для услуг с частыми действиями, встроенная опора ISO 5211 позволяет устанавливать широкий спектр приводов. Серия шаровых кранов B2 с полным и прямым отверстием снижает турбулентность и минимизирует потери напора. NO для пара, для дросселирования и регулирования потока. Принадлежности Удлинитель штока для теплоизоляции Квадратный колпачок для подключения к водопроводной системе Удлинитель штока Комплект блокируемого рычага управления Комплект концевых выключателей для индикатора положения ON/OFF Комплект фланца ISO 5211 Приводы Пневматические приводы двойного и одинарного действия По запросу Концевые выключатели, индикатор положения Электрические приводы Редукторы Редукторы с цепным приводом