Béné Inox 652853-15

Развернуть таблицу
EN
1/5
Référence
REF
Forme
FORM
Matière
MAT
Diamètre nominal
DN [mm]
F1 [Pouces]
D [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
S [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
652853-6
Gaz
Inox 316 L
6
1/8" GAZ
5
26
10
11
14
0.02
652853-8
Gaz
Inox 316 L
8
1/4" GAZ
8
29
12
13
17
0.03
652853-10
Gaz
Inox 316 L
10
3/8" GAZ
10
31
12
14
21
0.04
652853-15
Gaz
Inox 316 L
15
1/2" GAZ
14
38
15
16
26
0.07
652853-20
Gaz
Inox 316 L
20
3/4" GAZ
20
41
18
18
32
0.28
652853-25
Gaz
Inox 316 L
25
1" GAZ
26
46
19
21
38
0.30
652853-32
Gaz
Inox 316 L
32
1"1/4 GAZ
33
49
20
24
50
0.39
652853-40
Gaz
Inox 316 L
40
1"1/2 GAZ
39
51
20
24
55
0.40
652853-50
Gaz
Inox 316 L
50
2" GAZ
52
57
24
29
65
0.54
Показать сжатый показ (9 продукта)
Идентификационный номерbene_inox_652853-15
ShorttextBSP Female / NPT male adapter - Stainless steel 316L
Последнее изменение05.02.2021 14:29:19
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties