Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
THK
Feed Screw
Ball Screw
Ball Screw
Standard-Lead Rolled Ball Screw
BTK-V - Nut
THK
Feed Screw
Ball Screw
Ball Screw
Standard-Lead Rolled Ball Screw
BTK-V - Nut
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BTK 2505V-2.6ZZ
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Model NO.
MN
Type of seals
TS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BTK 1006V-2.6
ZZ- Brush seals attached on both sides
BTK 1208V-2.6
ZZ- Brush seals attached on both sides
BTK 1404V-3.6
ZZ- Brush seals attached on both sides
BTK 1405V-2.6
ZZ- Brush seals attached on both sides
BTK 1605V-2.6
ZZ- Brush seals attached on both sides
BTK 1808V-3.6
ZZ- Brush seals attached on both sides
BTK 2005V-2.6
ZZ- Brush seals attached on both sides
BTK 2010V-2.6
ZZ- Brush seals attached on both sides
BTK 2505V-2.6
ZZ- Brush seals attached on both sides
BTK 2510V-5.3
ZZ- Brush seals attached on both sides
BTK 2806V-2.6
ZZ- Brush seals attached on both sides
BTK 2806V-5.3
ZZ- Brush seals attached on both sides
BTK 3210V-2.6
ZZ- Brush seals attached on both sides
BTK 3210V-5.3
ZZ- Brush seals attached on both sides
BTK 3610V-2.6
ZZ- Brush seals attached on both sides
BTK 3610V-5.3
ZZ- Brush seals attached on both sides
BTK 4010V-5.3
ZZ- Brush seals attached on both sides
Показать сжатый показ (19 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
THK
- BTK-V
Сокращенный текст
Nut
Последнее изменение
21.12.2023 12:35:07
Единица
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Загрузить геометрические па��аметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)