SV6PA1-6X/

Развернуть таблицу
EN
1/5
Order number
ORDERNO
Material number
MN
Type
TYPE
Size
SIZE
Subplate mounting
SM
Pre-opening
PO
Cracking pressure
CP [bar]
Component series
SERIES
Corrosion resistance (outside)
CR
Seal material
SEAL
Datasheet
RNR
1
SV6PA1-6X/
R901320289
6: Size 6
P : For subplate mounting
1: 1.5 bar
6X: Component series 60 to 69 (60 to 69: Unchanged installation and connection dimensions)
None
NBR seals
RE21460
Показать сжатый показ (1 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номерR901320289
ShorttextCheck valve, pilot operated
Последнее изменение31.07.2025 09:05:20
Единица