2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6027-A-5-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / 50

Развернуть таблицу
EN
1/5
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
Ident number
BUNR
Geräteschlüssel
TYPECODE
Circuit function
WW
Orifice size
DN [mm]
Port connection
LTA [mm]
Sealing material
DWST [mm]
Body material
WKST [mm]
voltage / frequency V/Hz
SPFR [V/Hz]
Coil size
SG
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
336355
6027-A-5-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-230 / 50
A
5.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
230 / 50
42.000
0.884
346995
6027-A-8-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
8.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
024 / DC
42.000
0.884
358652
6027-A-6-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-240 / 60
A
6.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
240 / 60
42.000
0.884
360348
6027-A-6-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
6.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
024 / DC
42.000
0.884
375098
6027-A-4-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-230 / 50
A
4.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
230 / 50
42.000
0.884
377793
6027-A-8-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-024 / UC
A
8.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
024 / UC
42.000
0.884
378971
6027-A-3-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
3.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
024 / DC
42.000
0.884
386836
6027-A-8-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
8.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
024 / DC
42.000
0.884
388300
6027-A-4-FKM / FKM-MS-G 3/8-42-230 / 50-60
A
4.0
G 3/8
FKM / FKM
MS
230 / 50-60
42.000
0.884
215070
6027-A-5-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
5.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / DC
42.000
0.884
257933
6027-A-5-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / 50
A
5.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / 50
42.000
0.884
261538
6027-A-4-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
4.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / DC
42.000
0.884
271521
6027-A-5-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / 50
A
5.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / 50
42.000
0.884
287220
6027-A-4-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
4.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / DC
42.000
0.884
318145
6027-A-6-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / 50
A
6.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / 50
42.000
0.884
345400
6027-A-8-EPDM / EPDM-MS-G 3/8-42-024 / 50
A
8.0
G 3/8
EPDM / EPDM
MS
024 / 50
42.000
0.884
187966
6027-A-6-PTFE / PEEK-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
6.0
G 3/8
PTFE / PEEK
MS
024 / DC
42.000
0.884
208842
6027-A-6-PTFE / PEEK-MS-G 3/8-42-230 / 50
A
6.0
G 3/8
PTFE / PEEK
MS
230 / 50
42.000
0.884
263995
6027-A-4-PTFE / PEEK-MS-G 3/8-42-024 / DC
A
4.0
G 3/8
PTFE / PEEK
MS
024 / DC
42.000
0.884
Показать сжатый показ (943 продукта)
Идентификационный номер257933
ShorttextDirect-acting 2/2 way plunger valve
Последнее изменение06.10.2025 12:24:33
Единица

Классификации

By Functionality

BYFUNC_ADJUSTING Настройка

By Categories

Automation Автоматизация
Plant_Design Завод дизайн
Compressed_Air_Technology Технологии сжатого воздуха
Fluid_Technology Жидкая технология
Hydraulics Гидравлика
Pneumatics Пневматического оборудования
Sensors Датчики
Actuating_Elements Приводной элементы
Metering_Technology Измерительные технологии
Fitting Установку
Conveyor_Technology Конвейерные технологии
Medical_Technology Медицинские технологии
Measurement Измерения
Mixing_Technique Смешивание техника
Optoelectronics Оптоэлектроника
Pipe_Fitting Трубы арматура
Switch_Cabinet Переключатель кабинета
Vacuum_Technology Вакуумные технологии
Process_Engineering Процесс строительства

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number257933
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment

ECLASS 8.0

27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment

ECLASS 7.1

27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment

ECLASS 7.0

27-22-06 Electromagnetic valve equiqment

ECLASS 6.0

27-22-06 Solenoid valve

ETIM 10.0

EC010261 Solenoid valve

ETIM 6.0

EC001888 Magnet valve