Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_141
Modèle 32-1412 - Doigt d'indexage avec poignée plastique et butée à 180°, acier - Butée à gauche - Avec écrou
...
Modèle 32-1412 - Doigt d'indexage avec poignée plastique et butée à 180°, acier - Butée à gauche - Avec écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 32-1412-6
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
MATIERE
VERSION
FINITION
Position
POS
Position écrou
ECROU [mm]
-0.02/-0.04
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
+1.5
L3 [mm]
L4 [mm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
Informations
INFOS
1
2
3
32-1412-6
Acier
Butée à gauche
Avec écrou
Fermé
2
6
M12x1,5
12
47
8
26
32
8
18
INFOTEXTE
32-1412-8
Acier
Butée à gauche
Avec écrou
Fermé
2
8
M16x1,5
16
56
10
30
42
11
29
INFOTEXTE
32-1412-10
Acier
Butée à gauche
Avec écrou
Fermé
2
10
M20x1,5
20
69
12
37
52
21
57
INFOTEXTE
Показать сжатый показ (3 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 32-1412
Идентификационный номер
Emile Maurin 32-1412-6
Shorttext
Doigt d'indexage avec poignée plastique et butée à 180°, acier - Butée à gauche - Avec écrou
Последнее изменение
25.05.2021 09:28:17
Единица
Ключевое слово
Doigt
Doigts
Poignée
acier
butée
centrage
Классификации
By Functionality
BYFUNC_FIXING Фиксация
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Сертификат RoHS
YES
Customs Tariff Number
73182900
Order Number
Emile Maurin 32-1412-6
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-10-01-90 Stud, bolt, pin cylindrical (not specified)
ECLASS 6.0
23-10-01-90 Pin, peg (unclassified)