Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Structural Shapes
8525, 8526, 8527, 8528, 8535, 8536, 8540, 8541 - Double Flange Bearing Profiles
80/20
Inch
Structural Shapes
8525, 8526, 8527, 8528, 8535, 8536, 8540, 8541 - Double Flange Bearing Profiles
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8527
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Surface Treatment
ST
A
A [Дюйм]
B
B [Дюйм]
C
C [Дюйм]
D
D [Дюйм]
E
E [Дюйм]
F
F [Дюйм]
G
G [Дюйм]
H
H [Дюйм]
J
J [Дюйм]
K
K [Дюйм]
L Length
L [Дюйм]
Cut-to-Length Part No.
CL
Weight Per Foot
W [lbs.]
1
2
3
4
8525
Clear Anodize
2.936
1.218
0.906
0.312
0.656
0.156
1.312
1.000
0.906
1.062
120.000
7212
1.218
8527
Clear Anodize
3.936
1.218
0.906
0.312
0.656
0.156
2.312
2.000
0.906
1.062
120.000
7224
1.406
8535
Clear Anodize
4.000
1.875
1.500
0.375
0.750
0.250
2.000
1.374
1.500
1.625
120.000
7224
2.518
8540
Clear Anodize
5.500
1.875
1.500
0.375
0.750
0.250
3.500
2.874
1.500
1.625
120.000
7224
2.966
Показать сжатый показ (4 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
80/20
- 8525, 8526, 8527, 8528, 8535, 8536, 8540, 8541
Идентификационный номер
8527
Shorttext
Double Flange Bearing Profiles
Последнее изменение
09.11.2023 07:08:30
Единица
Ключевое слово
Bearing Profiles
Double Flange
Inch
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties