2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5030861

Развернуть таблицу
Все страны/регионы доставки
RU
1/5
номер предмета
IN
Уровень LOD
LOD
Номинальный размер
DN [mm]
Уровень давления
PN
D [mm]
E [mm]
Version
TYP
H1 [mm]
H [mm]
L [mm]
B [mm]
a Spindle
A [mm]
c Spindle
CS [mm]
w° Spindle
WS [°]
Ød1 Spindle
D1 [mm]
Вес
W [kg]
Material description DE
MAT
Ссылка на продукт
PL
1
2
3
4
5
6
7
8
5019294
400
100
PN16
118
105
Typ E3
425
345
320
207
19.3
38
3
24.0
21.50
E3 HSM-SCHIEBER 100/118 PN16
Link
5020322
400
300
PN16
326
198
Typ E3
925
735
599
520
27.3
48
3
34.0
157.00
E3 HSM-SCHIEBER 300/326 PN16
Link
5020323
400
250
PN16
274
174
Typ E3
815
650
536
436
27.3
48
3
34.0
105.00
E3 HSM-SCHIEBER 250/274 PN16
Link
5030861
400
80
PN16
98
110
Typ E3
385
315
295
180
17.3
35
3
24.0
16.50
E3 HSM-SCHIEBER 80/98 PN16
Link
5030882
400
125
PN16
144
115
Typ E3
514
420
350
289
19.3
38
3
26.0
35.00
E3 HSM-SCHIEBER 125/144 PN16
Link
5030883
400
150
PN16
170
115
Typ E3
541
435
360
289
19.3
38
3
26.0
38.50
E3 HSM-SCHIEBER 150/170 PN16
Link
5030884
400
200
PN16
222
125
Typ E3
676
540
390
353
24.3
48
3
30.0
60.00
E3 HSM-SCHIEBER 200/222 PN16
Link
5033324
400
80
PN16
98
110
Typ E3 LI
385
315
295
180
17.3
35
3
24.0
16.50
E3 HSM-SCHIEBER 80/98 LI PN16
Link
Показать сжатый показ (8 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номер5030861
ShorttextE3 Valve - BAIO Socket-Spigot
Последнее изменение13.10.2025 09:45:19
Единица