Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Oil Free Bushings
E-SHFZ - Economy OIL Free Bushings - Shoulder type
Misumi
Metric
Oil Free Bushings
E-SHFZ - Economy OIL Free Bushings - Shoulder type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E-SHFZ12-10
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
DD [mm]
L Selection
L [mm]
D
D [mm]
Thickness (N)
N [mm]
H
H [mm]
t
TT [mm]
Housing Dia
HD [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
E-SHFZ5-10
5
10
9
2
14
2
9
E-SHFZ6-10
6
10
10
2
16
2
10
E-SHFZ8-10
8
10
12
2
20
2
12
E-SHFZ10-10
10
10
14
2
22
2
14
E-SHFZ12-10
12
10
18
3
25
3
18
E-SHFZ13-12
13
12
19
3
26
3
19
E-SHFZ15-10
15
10
21
3
28
3
21
E-SHFZ16-12
16
12
22
3
29
3
22
E-SHFZ20-15
20
15
30
5
40
5
30
E-SHFZ25-30
25
30
35
5
45
5
35
E-SHFZ30-30
30
30
40
5
50
5
40
Показать сжатый показ (11 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Misumi
- E-SHFZ
Shorttext
Economy OIL Free Bushings - Shoulder type
Последнее изменение
06.07.2023 00:54:17
Единица
Ключевое слово
Bushings
Economy
Oil Free
Shoulder type
metric
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
E-SHFZ12-10