Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 9.1
27 - Electric engineering, automation, process control engineering
27-24 - Control
27-24-22 - Programmable logic control (SPS)
27-24-22-90 - Programmable logic control (SPS, unspecified)
CPX - Электрическая периферия
ECLASS 9.1
...
27-24-22-90 - Programmable logic control (SPS, unspecified)
CPX - Электрическая периферия
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1577012 CPX-CTEL-4-M12-5POL
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Reset filters
1/5
№ изделия
TNR
Тип
TYP
Обозначение
TEXT
Доступно до
INFO
L1 [mm]
Вес
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
526178
CPX-AB-4-M12-8POL
Плита для блочного монтажа
0.000
0.065
4052568083731
Yes
No
-
-
-
556168
CPX-AB-4-M12-8P-M3
Плита для блочного монтажа
no catalog product
0.000
0.000
4052568358990
Yes
No
-
-
-
541256
CPX-AB-8-M8X2-4POL
Плита для блочного монтажа
0.000
0.065
4052568090715
Yes
No
-
-
-
556166
CPX-AB-8-M8X2-4P-M3
Плита для блочного монтажа
no catalog product
0.000
0.000
4052568358976
Yes
No
-
-
-
195706
CPX-AB-8-M8-3POL
Плита для блочного монтажа
0.000
0.062
4052568080693
Yes
No
-
-
-
195708
CPX-AB-8-KL-4POL
Плита для блочного монтажа
0.000
0.075
4052568080709
Yes
No
-
-
-
3606900
CPX-AB-8-M12X2-5POL
Плита для блочного монтажа
0.000
0.076
4052568271534
Yes
No
-
-
-
576046
CPX-2ZE2DA
Модуль входа/выхода
0.000
0.130
4052568261795
Yes
No
-
-
-
525676
CPX-AB-1-SUB-BU-25POL
Плита для блочного монтажа
0.000
0.072
4052568082994
Yes
No
-
-
-
526705
CPX-CP-4-FB
Электрический интерфейс
2031-12-31
0.000
0.139
4052568162504
Yes
No
-
-
-
1577012
CPX-CTEL-4-M12-5POL
Электрический интерфейс
0.000
0.110
4052568242107
Yes
No
-
-
-
2900543
CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK
Электрический интерфейс
0.000
0.110
4052568255534
Yes
No
-
-
-
529041
CPX-FEC-1-IE
Блок управления
2022-12-31
0.000
0.140
4052568163471
Yes
No
-
-
-
526174
CPX-FB14
шинный узел
2028-09-30
0.000
0.115
4052568162337
Yes
No
-
-
-
534505
CPX-AB-2-M12-RK-IB
Плита для блочного монтажа
2027-05-31
0.000
0.140
4052568006938
Yes
No
-
-
-
541519
CPX-AB-2-M12-RK-DP
Плита для блочного монтажа
0.000
0.071
4052568005788
Yes
No
-
-
-
538892
CPX-EPFE-EV
Элемент заземления
0.000
0.008
4052568089498
Yes
No
-
-
-
529040
CPX-BG-RW-10X
Монтаж
0.000
0.024
4052568015633
Yes
No
-
-
-
536593
CPX-ST-1
Панель для информационных табличек
0.000
0.005
4052568049089
Yes
No
-
-
-
Показать сжатый показ (80 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
ECLASS 9.1
- CPX
Идентификационный номер
1577012
Shorttext
Электрическая периферия
Последнее изменение
12.12.2025 10:46:05
Единица
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-03-07-05 Identification clip (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
27-24-26-90 Field bus, decentralized peripheral (unspecified)
27-24-22-90 Programmable logic control (SPS, unspecified)
ECLASS 10.1
27-29-43-15 Mounting element and identification clip (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
27-24-26-90 Field bus, decentralized peripheral (unspecified)
27-24-22-90 Programmable logic control (SPS, unspecified)
ECLASS 9.1
27-29-92-15 Mounting element and identification clip (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
27-24-26-90 Field bus, decentralized peripheral (unspecified)
27-24-22-90 Programmable logic control (SPS, unspecified)
ECLASS 7.1
27-24-22-90 Programmable logic control (SPS, unclassified)
Manufacturer name
Festo
27-24-26-90 Field bus, decentralized peripheral (unclassified)
27-29-92-15 Mounting element and identification clip (accessory, pneumatics)
ECLASS 6.2
27-24-22-90 Programmable logic control (SPS, unclassified)
Manufacturer name
Festo
27-24-26-90 Field bus, decentralized peripheral (unclassified)
27-29-92-15 Mounting element and identification clip (accessory, pneumatics)
ECLASS 6.1
27-24-22-90 Programmable logic control (SPS, unclassified)
Manufacturer name
Festo
27-24-26-90 Field bus, decentralized peripheral (unclassified)
27-29-92-15 Mounting element and identification clip (accessory, pneumatics)
ECLASS 6.0
27-24-26-90 Field bus, decentralised peripheral (unclassified)
Manufacturer name
Festo
27-29-92-15 Mounting element and identification clip (accessory, pneumatics)
27-24-22-90 Programmable logic control (SPS, unclassified)
ECLASS 5.1
27-29-92-15 Mounting element and identification clip (accessory, pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
27-24-22-90 Programmable logic control (unclassified)
27-24-26-90 Field bus, decentralised peripheral (other)
27-25-02-01 Network component (field bus)
ECLASS 5.0
27-29-92-15 15
27-25-02-01 01
27-24-22-90 90