Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Comet
HPP - High pressure pumps
ESH-ESHR
ESH-ESHR - ESH-ESHR
Comet
HPP - High pressure pumps
ESH-ESHR
ESH-ESHR - ESH-ESHR
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ESH 55/500+1200+AUR+FSA0+No+No
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Model
MOD
Round per minute
RPM [rpm]
Gearbox mounting position
RIDP [mm]
Flow rate
FLR [l/min - US gpm]
Pressure
PRS [bar - psi - MPa]
Power
PWR [kW - HP]
Mass
MS [kg - lb]
Shaft version
AU
Flange for direct drive
FSA
Auxililary P.T.O.
AUX [mm]
1
2
3
4
ESH 38/600
1200
38,2 - 10,1
600 - 8702 - 60
44,9 - 61,0
83 - 183
ESH 55/500
1200
55,0 - 14,5
500 - 7252 - 50
53,8 - 73,2
83 - 183
ESH 68/400
1200
67,9 - 17,9
400 - 5801 - 40
53,2 - 72,3
83 - 183
ESH 82/310
1200
82,1 - 21,7
310 - 4496 - 31
49,9 - 47,8
83 - 183
Показать сжатый показ (4 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Comet
- ESH-ESHR
Shorttext
ESH-ESHR
Последнее изменение
06.09.2024 08:46:48
Единица
Ключевое слово
Comet
High pressure
pumps
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
ESH 55/500+1200+AUR+FSA0+No+No
CNSPHYPROP Physical Properties