Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC (JP)
Directional Control Valves
Fluid Control Equipment
VNC Coolant Valve (2 Way Valve)
VNC - External pilot solenoid / Coolant Valve (2 Way Valve)
SMC (JP)
...
Fluid Control Equipment
VNC Coolant Valve (2 Way Valve)
VNC - External pilot solenoid / Coolant Valve (2 Way Valve)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VNC411A-25A-1D
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
1/5
Model
MODEL
Orifice diameter
SIZE1
Valve type
TYPE
Seal material
SEAL
Thread type
THREAD
Port size
PORT
Rated voltage
VOLT
Electrical entry/ With light/Surge voltage suppressor
ELE
Manual override
MANUAL
Bracket
BRACKET
CE-compliant
CE
Thread on/off
THREAD2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VNC1
(1) ø7
(2) N.O. 1 MPa
(A) NBR seals
(-) Rc
(6A) 1/8
(1) 100 VAC 50/60 Hz
(G) Grommet
(-) Non-locking push type
(-) None
N/A
on
VNC2
(2) ø15 (ø11)
(1) N.C. 0.5 MPa
(A) NBR seals
(-) Rc
(10A) 3/8
(1) 100 VAC 50/60 Hz
(D) DIN terminal
(-) Non-locking push type
(-) None
(-) None
on
VNC3
(3) ø20 (ø14)
(1) N.C. 0.5 MPa
(A) NBR seals
(-) Rc
(20A) 3/4
(1) 100 VAC 50/60 Hz
(D) DIN terminal
(-) Non-locking push type
(-) None
(-) None
on
VNC4
(4) ø25 (ø16)
(1) N.C. 0.5 MPa
(A) NBR seals
(-) Rc
(25A) 1
(1) 100 VAC 50/60 Hz
(D) DIN terminal
(-) Non-locking push type
(-) None
(-) None
on
VNC5
(5) ø32 (ø22)
(1) N.C. 0.5 MPa
(A) NBR seals
(-) Rc
(32A) 1 1/4
(1) 100 VAC 50/60 Hz
(D) DIN terminal
(-) Non-locking push type
N/A
(-) None
on
VNC6
(6) ø40 (ø28)
(1) N.C. 0.5 MPa
(A) NBR seals
(-) Rc
(40A) 1 1/2
(1) 100 VAC 50/60 Hz
(D) DIN terminal
(-) Non-locking push type
N/A
(-) None
on
VNC7
(7) ø50 (ø33)
(1) N.C. 0.5 MPa
(A) NBR seals
(-) Rc
(50A) 2
(1) 100 VAC 50/60 Hz
(D) DIN terminal
(-) Non-locking push type
N/A
(-) None
on
VNC8
(8) ø65 (ø45)
(1) N.C. 0.5 MPa
(A) NBR seals
(-) Rc
(65F) 2 1/2 B Flange
(1) 100 VAC 50/60 Hz
(D) DIN terminal
(-) Non-locking push type
N/A
(-) None
on
VNC9
(9) ø80 (ø65)
(1) N.C. 0.5 MPa
(A) NBR seals
(-) Rc
(80F) 3 B Flange
(1) 100 VAC 50/60 Hz
(D) DIN terminal
(-) Non-locking push type
N/A
(-) None
on
Показать сжатый показ (9 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
SMC (JP)
- VNC
Shorttext
External pilot solenoid / Coolant Valve (2 Way Valve)
Последнее изменение
06.01.2026 09:41:42
Единица
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties