Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups PFYN
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 6 SI-55 M5-IG
Schmalz
...
Vacuum suction pads
Flat Suction Cups (Round)
Flat Suction Cups PFYN
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 6 SI-55 M5-IG
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SCHMALZ 10.01.01.00096 PFYN 6 SI-55 M5-IG
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
Name
NAME
NNCUSTOM
NTCUSTOM
NBCUSTOM
LINACUSTOM
Order number
ARTNR
dn
C124 [mm]
Dmax(S)
C1688 [mm]
Ds
C614 [mm]
G1
C132
H
C117 [mm]
LG1
C133 [mm]
SW1
C140 [mm]
Z
C171 [mm]
Saugkraft
C556 [N]
Volumen
C683 [cmł]
Werkstückradius (min) (konvex)
C462 [mm]
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
C455 [mm]
1
10_01_01_00096
PFYN 6 SI-55 M5-IG
Flachsauggreifer (rund)
PFYN 6 SI-55 M5-IG
PFYN 6 SI-55 M5-IG
10.01.01.00096
2
6.5
6
M5-IG
16.5
5.5
8
1
1.2
0.008
7.5
2
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Schmalz
- Flat Suction Cups PFYN
Идентификационный номер
10.01.01.00096
Сокращенный текст
PFYN 6 SI-55 M5-IG
Последнее изменение
26.08.2024 12:35:22
Единица
Ключевое слово
Flat
Suction Cups
Vacuum Components
Vacuum suction
pads
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)