Ручки с рифлением BT.12 AV-p-M5x16

Развернуть таблицу
RU
1/5
Kод
PARTNUMBER
Oписание
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
d6g
DIM02
l
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
l
DIM05 [mm]
l2
DIM06 [mm]
Weight
WEIGHT [g]
подробнее о товаре
INFOEG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7337
BT.12 AV-p-M3x6
12
M3
12.0
9.5
6
4.0
4
подробнее о товаре
7338
BT.12 AV-p-M3x10
12
M3
12.0
9.5
10
4.0
5
подробнее о товаре
7340
BT.12 AV-p-M4x6
12
M4
12.0
9.5
6
4.0
5
подробнее о товаре
7341
BT.12 AV-p-M4x10
12
M4
12.0
9.5
10
4.0
6
подробнее о товаре
7343
BT.12 AV-p-M5x10
12
M5
12.0
9.5
10
4.0
6
подробнее �� товаре
7344
BT.12 AV-p-M5x16
12
M5
12.0
9.5
16
4.0
7
подробнее о товаре
7347
BT.16 AV-p-M3x6
16
M3
13.5
11.0
6
5.0
6
подробнее о товаре
7348
BT.16 AV-p-M3x10
16
M3
13.5
11.0
10
5.0
7
подробнее о товаре
7350
BT.16 AV-p-M4x6
16
M4
13.5
11.0
6
5.0
7
подробнее о товаре
7351
BT.16 AV-p-M4x10
16
M4
13.5
11.0
10
5.0
8
подробнее о товаре
7356
BT.16 AV-p-M4x16
16
M4
13.5
11.0
16
5.0
9
подробнее о товаре
7371
BT.16 AV-p-M5x10
16
M5
13.5
11.0
10
5.0
9
подробнее о товаре
7376
BT.16 AV-p-M5x16
16
M5
13.5
11.0
16
5.0
10
подробнее о товаре
Показать сжатый показ (13 продукта)
Идентификационный номер7344
ShorttextРучки с рифлением
Последнее изменение15.10.2025 09:04:24
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties