Elesa+Ganter
Ручки зажимные
BT.
BT.S-p-INOX
BT-SST-p - Ручки с рифлением
Elesa+Ganter
Ручки зажимные
BT.
BT.S-p-INOX
BT-SST-p - Ручки с рифлением
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ручки с рифлением BT.20-SST-p-M5x10
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
1/5
Kод
PARTNUMBER
Описание
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
d6g
DIM02
l
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
d2
DIM05 [mm]
l
DIM06 [mm]
l2
DIM07 [mm]
B??
WEIGHT [g]
подробнее о товаре
INFOEG
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
106339
BT.12-SST-p-M3x16
12
M3
11.5
9.5
6
16
4
4
подробнее о товаре
106340
BT.16-SST-p-M3x6
16
M3
13.0
11.0
9
6
5
4
подробнее о товаре
106341
BT.16-SST-p-M3x10
16
M3
13.0
11.0
9
10
5
4
подробнее о товаре
106342
BT.16-SST-p-M3x16
16
M3
13.0
11.0
9
16
5
4
подробнее о товаре
106350
BT.16-SST-p-M4x6
16
M4
13.0
11.0
9
6
5
5
подробнее о товаре
106351
BT.16-SST-p-M4x10
16
M4
13.0
11.0
9
10
5
5
подробнее о товаре
106356
BT.16-SST-p-M4x16
16
M4
13.0
11.0
9
16
5
5
подробнее о товаре
106361
BT.16-SST-p-M5x10
16
M5
13.0
11.0
9
10
5
5
подробнее о товаре
106362
BT.16-SST-p-M5x16
16
M5
13.0
11.0
9
16
5
5
подробнее о товаре
106364
BT.16-SST-p-M5x25
16
M5
13.0
11.0
9
25
5
5
подробнее о товаре
106541
BT.20-SST-p-M5x10
20
M5
15.0
11.5
11
10
6
6
подробнее о товаре
106542
BT.20-SST-p-M5x16
20
M5
15.0
11.5
11
16
6
7
подробнее о товаре
106544
BT.20-SST-p-M5x25
20
M5
15.0
11.5
11
25
6
7
подробнее о товаре
106551
BT.20-SST-p-M6x10
20
M6
15.0
11.5
11
10
6
6
подробнее о товаре
106552
BT.20-SST-p-M6x16
20
M6
15.0
11.5
11
16
6
7
подробнее о товаре
106553
BT.20-SST-p-M6x20
20
M6
15.0
11.5
11
20
6
7
подробнее о товаре
106554
BT.20-SST-p-M6x25
20
M6
15.0
11.5
11
25
6
9
подробнее о товаре
106555
BT.20-SST-p-M6x30
20
M6
15.0
11.5
11
30
6
9
подробнее о товаре
106642
BT.25-SST-p-M6x16
26
M6
19.0
16.0
15
16
8
12
подробнее о товаре
Показать сжатый показ (27 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Elesa+Ganter
- BT-SST-p
Идентификационный номер
106541
Shorttext
Ручки с рифлением
Последнее изменение
03.02.2025 06:45:51
Единица
Ключевое слово
Ручки
зажимные
рифлением
Классификации
By Functionality
BYFUNC_FASTENING Крепление
BYFUNC_SCREWING Прикручивание
BYFUNC_CONTROLING Контроль
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-01-01-02 Palm grip