FSGA 14 NBR-55 G1/8-AG

Развернуть таблицу
EN
1/5
Type
CNSORDERNO
Part no.
ARTNR
Customs Tariff Number
CTN
d2
D2 [mm]
Dmax(S)
DMAX [mm]
dn
DN [mm]
Ds
DS [mm]
G1
G1
H
H [mm]
LG1
LG1 [mm]
SW1
SW1 [mm]
Stroke
Z [mm]
Suction cup material
SCM
Material hardness
MH
Size
S
Number of folds
NOF
Connection
C
Curve radius (min) (convex)
CR [mm]
Volume
V [cm^3]
1
FSGA 14 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.00381
40169997
5
14.5
3.5
12
G1/8"-M
22
7.5
14
5
Nitrile rubber NBR
55 Shore A
14
1.5
G1/8"-M
15
0.42
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер10.01.06.00381
ShorttextFSGA 14 NBR-55 G1/8-AG
Последнее изменение26.08.2024 12:32:44
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties