FSGA 22 NBR-55 G1/8-IG

Развернуть таблицу
EN
1/5
Type
CNSORDERNO
Part no.
ARTNR
Customs Tariff Number
CTN
d2
D2 [mm]
Dmax(S)
DMAX [mm]
dn
DN [mm]
Ds
DS [mm]
G1
G1
H
H [mm]
LG1
LG1 [mm]
SW1
SW1 [mm]
Stroke
Z [mm]
Suction cup material
SCM
Material hardness
MH
Size
S
Number of folds
NOF
Connection
C
Curve radius (min) (convex)
CR [mm]
Volume
V [cm^3]
1
FSGA 22 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.00063
40169997
10.95
25
3.5
21.5
G1/8"-F
31
8
14
6
Nitrile rubber NBR
55 Shore A
22
1.5
G1/8"-F
25
1.40
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер10.01.06.00063
ShorttextFSGA 22 NBR-55 G1/8-IG
Последнее изменение26.08.2024 12:32:34
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties