FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG

Развернуть таблицу
EN
1/5
Type
CNSORDERNO
Part no.
ARTNR
Customs Tariff Number
CTN
d2
D2 [mm]
Dmax(S)
DMAX [mm]
dn
DN [mm]
Ds
DS [mm]
G1
G1
H
H [mm]
LG1
LG1 [mm]
SW1
SW1 [mm]
Stroke
Z [mm]
Suction cup material
SCM
Material hardness
MH
Size
S
Number of folds
NOF
Connection
C
Curve radius (min) (convex)
CR [mm]
Volume
V [cm^3]
1
FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG
10.01.06.00065
40169997
21.9
47.5
4.4
42.3
G1/4"-F
42.6
12
17
10
Nitrile rubber NBR
55 Shore A
43
1.5
G1/4"-F
60
11.45
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер10.01.06.00065
ShorttextFSGA 43 NBR-55 G1/4-IG
Последнее изменение26.08.2024 12:32:35
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties