2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FD 500 032,-,-,-,-

Развернуть таблицу
EN
1/5
Azolgas Article No
AZOLGASARTNO
Nitrocyl Article No
NITROCYLARTNO
PDF Info
MSPN
Max. Stroke
HUBMAX [mm]
Flanges
FL
Connection systems
CONSYS
Connector
CON
Tube
TB
Compression Rate
CR
Initial Force (150 bar)
IF [daN]
Initial Intermediate Forces (150 bar)
IIF [daN]
Final Force (150 bar)
FF [daN]
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
FDS [daN]
Rod length
S [mm]
Dynamic stroke
HUB [mm]
Body diameter
B [mm]
Total length
L1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
FD 500 010,-,-,-,-
NC.060.09.00500.010
10.0
1.2215
470
470
574
470
10
0
45
70
FD 500 013,-,-,-,-
NC.060.09.00500.013
13.0
1.2397
470
470
583
470
13
0
45
76
FD 500 016,-,-,-,-
NC.060.09.00500.016
16.0
1.2526
470
470
589
470
16
0
45
82
FD 500 019,-,-,-,-
NC.060.09.00500.019
19.0
1.2746
470
470
599
470
19
0
45
88
FD 500 025,-,-,-,-
NC.060.09.00500.025
25.0
1.2861
470
470
604
470
25
0
45
100
FD 500 032,-,-,-,-
NC.060.09.00500.032
32.0
1.2946
470
470
608
470
32
0
45
114
FD 500 038,-,-,-,-
NC.060.09.00500.038
38.0
1.2997
470
470
611
470
38
0
45
126
FD 500 050,-,-,-,-
NC.060.09.00500.050
50.0
1.3064
470
470
614
470
50
0
45
150
FD 500 063,-,-,-,-
NC.060.09.00500.063,5
63.5
1.3111
470
470
616
470
63.5
0
45
177
FD 500 075,-,-,-,-
NC.060.09.00500.075
75.0
1.3096
470
470
616
470
75
0
45
200
FD 500 080,-,-,-,-
NC.060.09.00500.080
80.0
1.3147
470
470
618
470
80
0
45
210
FD 500 100,-,-,-,-
NC.060.09.00500.100
100.0
1.3176
470
470
619
470
100
0
45
250
FD 500 125,-,-,-,-
NC.060.09.00500.125
125.0
1.3200
470
470
620
470
125
0
45
300
Показать сжатый показ (13 конфигурируемого продукта)
Идентификационный номерFD 500 032,-,-,-,-
ShorttextGAS SPRINGS - Low Profile
Последнее изменение25.06.2025 06:55:43
Единица
Ключевое слово

Классификации