Weidmueller 1651350000

Развернуть таблицу
RU
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
rated current
AAF726 [A]
Contact insert without contact
AAB755
Degree of soiling
BAA295
1
1651350000
HDC HVE 10+2 MS
Контактная вставка (промышленные вставные разъемы) Штекер, 830 V, 20 A, Количество полюсов: 12, Винтовое соединение, Типоразмер установки: 8
Вставка для промышленных вставных соединителей, состоящая из контактного элемента и изолирующей основы.
4008190299958
Weidmueller Group
20
No
3
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер1651350000
ShorttextКонтактная вставка (промышленные вставные разъемы) Штекер, 830 V, 20 A, Количество полюсов: 12, Винтовое соединение, Типоразмер установки: 8
LongtextВставка для промышленных вставных соединителей, состоящая из контактного элемента и изолирующей основы.
Последнее изменение12.12.2025 12:30:05
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longВставка для промышленных вставных соединителей, состоящая из контактного элемента и изолирующей основы.
Description shortКонтактная вставка (промышленные вставные разъемы) Штекер, 830 V, 20 A, Количество полюсов: 12, Винтовое соединение, Типоразмер установки: 8
GTIN-Code4008190299958
Order Number1651350000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1651350000
Type CodeHDC HVE 10+2 MS
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/1651350000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-44-02-05 Contact insert for industrial connectors
Rated surge voltage8
Contact designmale
Contact insert without contactNo
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve4
max. connectable conductor cross-section multiple wire2.500
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve0.500
min. connectable conductor cross-section multiple wire0.500
PE connection presentYes
Material of the contact coatSilver
Material of the contactOther copper alloys
Min. operating temperature-40
Max. operating temperature125
rated current20
Product typeHDC HVE 10+2 MS
GTIN (EAN) code4008190299958
Internal article number1651350000
Manufacturer nameWeidmueller Group
BrandRockStar®
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/1651350000
Conductor connection methodScrew connection
Number of power contacts10
Number of control contacts2
Pole number12
Manufacturer product descriptionКонтактная вставка (промышленные вставные разъемы) Штекер, 830 V, 20 A, Количество полюсов: 12, Винтовое соединение, Типоразмер установки: 8
Manufacturer product designationКонтактная вставка (промышленные вставные разъемы)
Customs tariff number85366990
Type of customs tariff numberTARIC
min. ambient temperature-40
height111
max. ambient temperature125
Degree of soiling3
depth35.7
flammability rating of the insulating material (based on UL 94)V0
Max. line cross section, flexible4
Max. line cross section, rigid4
Min. line cross section, flexible0.500
Min. line cross section, rigid0.500
width34
rated voltage830