Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made data cable
Patch cord copper (data cable )
1025950800 - IE-C5DD4UG0800MCSMCS-E
Weidmüller
...
Cable, wire
Ready-made data cable
Patch cord copper (data cable )
1025950800 - IE-C5DD4UG0800MCSMCS-E
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1025950800
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
RU
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN-Code
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
Color of coat
BAB378
Category
AAD244
color anti-kink sleeve
AAK270
1
1025950800
IE-C5DD4UG0800MCSMCS-E
Кабель PROFINET (в сборе) M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, Количество полюсов: 4, Длина: 80 m
Готовые к соединению медные кабели дляPROFINET
4032248897025
Weidmueller Group
green
5
black
Показать сжатый показ (1 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1025950800
Идентификационный номер
1025950800
Shorttext
IE-C5DD4UG0800MCSMCS-E
Последнее изменение
12.12.2025 12:13:45
Единица
Ключевое слово
Cable
Electric engineering
Patch cord copper
automation
data cable
process control engineering
wire
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
27-06-03-08 Patch cord copper (data cable )
5
5
Yes
Да
black
черный
1x4
1x4
SF/UTP
SF/UTP
without
без
M12
M12
M12
M12
Yes
Да
TARIC
TARIC
green
зеленый
Yes
Да
Yes
Да
Yes
Да
Yes
Да
According to IEC 60332-3-24
В соответствии с МЭК 60332-3-24
IP67
IP67