2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда, просмотрите или
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

J-FEN01-D8-t0.3

Развернуть таблицу
1/5
Code
CODE
type
TYPE2
material
MAT2
surface preparation
SUR
Maximum compression
MAX
D
D [mm]
t
TT [mm]
d
DD [mm]
h
HH [mm]
L
L [mm]
ltol
LTOL
Load at Compression (F×75%) J-FEN01
LOAD1
Load at Compression (F×75%) J-FEN02
LOAD2
Website link
LINK
1|J-FEN01-D8-t0.3
2|J-FEN02-D8-t0.3
J-FEN01
Imported
51CrV4
Phosphide black
hx75%
8
0.3
4.2
0.25
0.55
±0.10
118
0
Website link
J-FEN02
Imported
SUS304
---
hx75%
8
0.3
4.2
0.25
0.55
±0.10
0
104
Website link
Показать сжатый показ (2 конфигурируемого продукта)
Сокращенный текстDisc spring/imported type
Последнее изменение29.05.2026 10:08:33
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeJ-FEN01-D8-t0.3
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с