Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
KE
KE 18500 - Maximum force, piston seal + SKUDO
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
KE
KE 18500 - Maximum force, piston seal + SKUDO
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KE18500-025N
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
ARTNR
-
CODE
Stroke
CU [mm]
Total length
L [mm]
Minimum length
LMIN [mm]
Reserves stroke
RC [mm]
Diameter
D [mm]
Pressure
P [bar]
Pressione minima
PMIN [bar]
Working stroke
CX [mm]
Fixing
FIS
Cylinder active protection
SKUDO
Initial force
F0 [daN]
Isothermal end force
F1I [daN]
Polytropische Endfestigkeit
F1P [daN]
Volume
V [cm3]
Surface
S [cm2]
Weight
W [Kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
KE18500-010
KE18500-010-B
10
110
100
1
150
150
20
0
Skudo
18410
25880
30288
493.0
122,72
9.23
KE18500-016
KE18500-016-B
16
136
120
1
150
150
20
0
Skudo
18410
26201
30788
765.0
122,72
10.20
KE18500-025
KE18500-025-B
25
165
140
1
150
150
20
0
Skudo
18410
27771
33260
1050.0
122,72
11.22
KE18500-032
KE18500-032-B
32
197
165
1
150
150
20
0
Skudo
18410
27347
32588
1388.0
122,72
12.43
KE18500-040
KE18500-040-B
40
235
195
1
150
150
20
0
Skudo
18410
26947
31957
1791.0
122,72
13.85
KE18500-050
KE18500-050-B
50
270
220
1
150
150
20
0
Skudo
18410
27505
32838
2142.0
122,72
15.11
KE18500-065
KE18500-065-B
65
323
258
1
150
150
20
0
Skudo
18410
28055
33713
2674.0
122,72
15.11
KE18500-010N
KE18500-010-B-N
10
110
100
1
150
0
20
0
Skudo
0
0
0
493.0
122,72
9.23
KE18500-016N
KE18500-016-B-N
16
136
120
1
150
0
20
0
Skudo
0
0
0
765.0
122,72
10.20
KE18500-025N
KE18500-025-B-N
25
165
140
1
150
0
20
0
Skudo
0
0
0
1050.0
122,72
11.22
KE18500-032N
KE18500-032-B-N
32
197
165
1
150
0
20
0
Skudo
0
0
0
1388.0
122,72
12.43
KE18500-040N
KE18500-040-B-N
40
235
195
1
150
0
20
0
Skudo
0
0
0
1791.0
122,72
13.85
KE18500-050N
KE18500-050-B-N
50
270
220
1
150
0
20
0
Skudo
0
0
0
2142.0
122,72
15.11
KE18500-065N
KE18500-065-B-N
65
323
258
1
150
0
20
0
Skudo
0
0
0
2142.0
122,72
15.11
KE18500-010-ED
KE18500-010-B-ED
10
110
100
1
150
0
20
0
Skudo
0
0
0
493.0
122,72
9.23
KE18500-016-ED
KE18500-016-B-ED
16
136
120
1
150
0
20
0
Skudo
0
0
0
765.0
122,72
10.20
KE18500-025-ED
KE18500-025-B-ED
25
165
140
1
150
0
20
0
Skudo
0
0
0
1050.0
122,72
11.22
KE18500-032-ED
KE18500-032-B-ED
32
197
165
1
150
0
20
0
Skudo
0
0
0
1388.0
122,72
12.43
Показать сжатый показ (21 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
Berger Tools
- KE 18500
Сокращенный текст
Maximum force, piston seal + SKUDO
Последнее изменение
17.06.2021 11:42:45
Единица
Ключевое слово
Nitrogen gas Cylinders
Tools
maximum force
piston seal
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
KE18500-025N(0--0)
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)