Обзор
Все производители
RU
Войти
Бесплатная регистрация
2D Поиск
Нарисуйте деталь, которую вы ищете, или опишите фотографию в текстовом формате.
Эскизный поиск
Создайте простой эскиз, чтобы найти похожие детали.
Создать эскиз
Создание описания изображения с помощью искусственного интеллекта
Перетащите файл сюда,
просмотрите
или
щелкните и вставьте
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
nitrogen_springs
Nitrogen gas Cylinders
KP
KP 30 - Maximum force, rod sealed
nitrogen_springs
Nitrogen gas Cylinders
KP
KP 30 - Maximum force, rod sealed
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KP30-32.2
Вертикальный режим
Развернуть таблицу
Сбросить фильтры
EN
1/5
-
CODE
Stroke
CU [mm]
Total length
L [mm]
Minimum length
LMIN [mm]
Reserves stroke
RC [mm]
Diameter
D [mm]
Rod Diameter
RD [mm]
Pressure
P [bar]
Pressure min.
PMIN [bar]
Working stroke
CX [mm]
Fixing
FIS
Nominal initial force
F0 [daN]
Isothermal end force
F1I [daN]
Polytrophic end force
F1P [daN]
Volume
V [cm³]
Surface
S [mm]
Maximum speed
MAXSPEED [m/s]
Weight
W [Kg]
SPM [Cicli/minuto]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KP30-10.2
10
95
85
3
63
45
189
20
0
3000
3792
4150
96.0
15.90
1.6
1.25
80
KP30-15.2
15
115
100
3
63
45
189
20
0
3000
3877
4263
132.7
15.90
1.6
1.40
78
KP30-20.2
20
125
105
3
63
45
189
20
0
3000
4099
4567
148.1
15.90
1.6
1.46
75
KP30-25.2
25
135
110
3
63
45
189
20
0
3000
4298
4840
163.6
15.90
1.6
1.52
70
KP30-32.2
32
150
118
3
63
45
189
20
0
3000
4516
5145
187.3
15.90
1.6
1.62
65
KP30-38.2
38
165
127
3
63
45
189
20
0
3000
4622
5294
212.2
15.90
1.6
1.72
60
KP30-45.2
45
180
135
3
63
45
189
20
0
3000
4781
5519
235.9
15.90
1.6
1.82
55
KP30-50.2
50
190
140
3
63
45
189
20
0
3000
4898
5686
251.3
15.90
1.6
1.89
50
KP30-63.2
63
220
157
3
63
45
189
20
0
3000
5065
5926
299.9
15.90
1.6
2.08
45
KP30-80.2
80
255
175
3
63
45
189
20
0
3000
5319
6292
354.5
15.90
1.6
2.31
40
Показать сжатый показ (10 конфигурируемого продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Запрос предложения (RFQ)
nitrogen_springs
- KP 30
Сокращенный текст
Maximum force, rod sealed
Последнее изменение
09.04.2025 14:23:27
Единица
Ключевое слово
Nitrogen gas Cylinders
maximum force
rod
sealed
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
21-13-06-07 Gas spring (standardized tool parts, tool and die)
ETIM 10.0
EC012096 Gas spring
Сравнить несколько деталей
Добавьте как минимум 2 продукта с
Сравнить
Загрузить геометрические параметры
Добавьте еще один, чтобы начать
Сравнить (0/4)