Create a simple sketch to find similar parts




| Идентификационный номер | 8000108853 |
| Shorttext | Металлический корпус, Ширина: 406 mm, Высота: 620 mm, Глубина: 200 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Да, снизу, 4 шарниных механизма и шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10 |
| Longtext | Металлический корпус для использования в промышленных средах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене. |
| Последнее изменение | 13.06.2025 15:59:34 |
| Единица |