2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8000109909

Развернуть таблицу
RU
1/5
Preview
PREVIEW
Manufacturer Product ID
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Description short
DESCSHORT
Description long
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer / brand name
MANUNAME
suitable for outside installation
AAB644
suitable for metric installation
AAB681
ventilation door present
AAB770
1
8000109909
KTB QL 625015 S4E1
Металлический корпус, Ширина: 508 mm, Высота: 620 mm, Глубина: 150 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Нет, 4 шарниных механизма и шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
Металлический корпус для использования в промышленных средах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
4099986760042
Weidmueller Group
Yes
Yes
No
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер8000109909
ShorttextМеталлический корпус, Ш��рина: 508 mm, Высота: 620 mm, Глубина: 150 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Нет, 4 шарниных механизма и шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
LongtextМеталлический корпус для использования в промышленных средах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
Последнее изменение23.06.2025 20:17:39
Единица

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Customs Tariff Number94032080
Description longМеталлический корпус для использования в промышленных средах. Крепежные отверстия расположены за пределами герметичной зоны. Монтажные отверстия или монтажная опора могут использоваться для установки на стене.
Description shortМеталлический корпус, Ширина: 508 mm, Высота: 620 mm, Глубина: 150 mm, электрополировка, Фланцевая пластина: Нет, 4 шарниных механизма и шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
GTIN-Code4099986760042
Order Number8000109909
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000109909
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/8000109909
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-18-01-01 Electrical cabinet, Empty enclosures
Product typeKTB QL 625015 S4E1
GTIN4099986760042
product article number of manufacturer8000109909
Manufacturer nameWeidmueller Group
BrandKlippon®
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/8000109909
Assembly on floor is possibleNo
Wall assembly possibleYes

ECLASS 13.0

27-18-01-01 Electrical cabinet, Empty enclosures
suitable for outside installationYes
suitable for metric installationYes
ventilation door presentNo
EMC design presentNo
back door presentNo
impact strengthIK09
wall build in possibleYes
Product typeKTB QL 625015 S4E1
GTIN4099986760042
product article number of manufacturer8000109909
Manufacturer nameWeidmueller Group
BrandKlippon®
Number of doors front1
Number of locks2
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/8000109909
Color number according to RAL7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 3
height631
colorSilver
depth159.8
materialstainless steel - 1.4404
Assembly on floor is possibleNo
Wall assembly possibleYes
width559
MaterialStainless steel
Mounting plate presentNo
SurfaceOther
degree of protectionIP66

ECLASS 12.0

27-18-01-01 Electrical cabinet, Empty enclosures
suitable for outside installationYes
suitable for metric installationYes
ventilation door presentNo
EMC design presentNo
back door presentNo
customs tariff number (TARIC)94032080
impact strengthIK09
wall build in possibleYes
Product typeKTB QL 625015 S4E1
GTIN4099986760042
product article number of manufacturer8000109909
Manufacturer nameWeidmueller Group
BrandKlippon®
Number of doors front1
Number of locks2
address of additional linkhttps://eshop.weidmueller.com/p/8000109909
Color number according to RAL7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 3
height631
colorSilver
depth159.8
materialstainless steel - 1.4404
Assembly on floor is possibleNo
Wall assembly possibleYes
width559
MaterialStainless steel
Mounting plate presentNo
SurfaceOther
degree of protectionIP66

ETIM 10.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)
Suitable for outdoor installationYes
Suitable for metrical mountingYes
With ventilation doorNo
EMC-versionNo
With rear doorNo
Impact strengthIK09
Suitable for wall built-inYes
Number of doors1
Number of locks2
RAL-number7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 3
Height631
ColourSilver
Depth159.8
Materialstainless steel - 1.4404
Width559
Material qualityStainless steel
With mounting plateNo
Surface finishingOther
Degree of protection (IP)IP66

ETIM 9.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)
Suitable for outdoor set-upYes
Suitable for metrical mountingYes
With ventilation doorNo
EMC-versionNo
With rear doorNo
Impact strengthIK09
Suitable for wall built-inYes
Number of doors1
Number of locks2
RAL-number7001
Degree of protection (NEMA)NEMA 3
Height631
ColourSilver
Depth159.8
Materialstainless steel - 1.4404
Width559
Material qualityStainless steel
With mounting plateNo
Surface finishingOther
Degree of protection (IP)IP66

ETIM 8.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)