BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires de tuyauterie (Série 52)
Accessoires de tuyauterie filetés
Modèle 5287 - Loose nut with welding neck - Stainless steel 316 L
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
...
Modèle 5287 - Loose nut with welding neck - Stainless steel 316 L
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 652874-15
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Référence
REF
DN [mm]
DNP [Pouces]
D1 [mm]
D2 [mm]
F [Pouces]
L1 [mm]
L2 [mm]
S [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
652874-10
10
3/8"
13.5
8.9
3/8"
30.5
17.5
21
0,04
652874-15
15
1/2"
17.1
12.5
1/2"
34.5
19.5
27
0,06
652874-20
20
3/4"
21.3
16.1
3/4"
40.0
24.0
32
0,09
652874-25
25
1"
26.9
21.7
1"
44.0
26.5
38
0,13
652874-32
32
1"1/4
33.7
27.3
1"1/4
45.5
27.0
46
0,20
Показать сжатый показ (5 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 5287
Идентификационный номер
Béné Inox 652874-15
Shorttext
Loose nut with welding neck - Stainless steel 316 L
Последнее изменение
05.02.2021 14:29:19
Единица
Ключевое слово
Industry
Loose
Piping
Range
Threaded pipe
accessories
fittings
nut
pipes
stainless steel
valves
welding neck
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties